F

fabs()

 

Module : math

Syntaxe : fabs(x)

Description : Renvoie la valeur absolue de x.

Exemple :

>>>from math import *

>>>fabs(35-65.8)

30.8

y N

 

[Fns…] > Modul 1:math...
2:fabs()

 

les commandes import sont disponibles via
y N.

 

Voir aussi la fonction Built-in
abs().

False

 

Mot-clé

Description : Renvoie False lorsque l'instruction exécutée est Fausse. « False » représente la valeur fausse d'objets de type booléen.

Exemple :

>>>64<=32

False

Y : (au-dessus de »)

 

y N

 

[Fns…] > Ops
B:False

 

[a A #]

 

finally

 

Mot-clé

Description : Utilisez finally dans un bloc de code try..except..finally. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

y N

 

float()

 

Module : Built-in

Syntaxe : float(x)

Description : Renvoie x sous forme de nombre flottant.

Exemple :

>>>float(35)

35.0

>>>float(“1234”)

1234.0

y N

 

[Fns…] > Type
2:float()

 

floor()

 

Module : math

Syntaxe : floor(x)

Description : Renvoie le plus grand entier inférieur ou égal à x (partie entière de x).

Exemple :

>>>from math import *

>>>floor(36.87)

36

>>>floor(-36.87)

-37

>>>floor(254)

254

» Modul 1:math
9:floor()

 

y N

 

[Fns…] > Modul 1:math
9:floor()

les commandes import sont disponibles via
y N

 

fmod(x,y)

 

Module : math

Syntaxe : fmod(x,y)

Description : Peut retourner Vrai ou faux. Utilisation conseillée lorsque x et y sont des nombres flottants.

Peut ne pas renvoyer le même résultat que x%y.

Exemple :

>>>from math import *

>>>fmod(50.0,8.0)

2.0

>>>fmod(-50.0,8.0)

-2.0

>>>-50.0 – (-6.0)*8.0 #validation à partir de la description

-2.0

Voir aussi : x%y.

» Modul 1:math
7:fmod()

 

y N

 

[Fns…] > Modul 1:math…
7:fmod()

 

les commandes import sont disponibles via
y N

 

for i in liste:

 

Mot-clé

Syntaxe : for i in liste:

Description : Permet d'itérer sur les éléments d'une liste.

Exemple :

>>> for i in [2,4,6]:

… print(i)

…

…

…

2

4

6

[Fns…] Ctl
7:for i in
liste:

 

y N

 

for i in range(taille):

 

Mot-clé

Syntaxe : for i in range(taille)

Description : Permet d'itérer sur une plage.

Exemple :

>>> for i in range(3):

… print(i)

…

…

…

0

1

2

[Fns…] Ctl
4:for i in range
(
taille):

 

y N

 

for i in range(début,fin):

 

Mot-clé

Syntaxe : for i in range(début,fin)

Description : Permet d'itérer sur une plage.

Exemple :

>>> for i in range(1,4):

… print(i)

…

…

…

1

2

3

[Fns…] Ctl
5:for i in range
(
début,fin):

 

y N

 

for i in range(début,fin,pas):

 

Mot-clé

Syntaxe : for i in range(début,fin,pas)

Description : Permet d'itérer sur une plage.

Exemple :

>>> for i in range(1,8,2):

… print(i)

…

…

…

1

3

5

7

[Fns…] Ctl
6:for i in range
(
début,fin,pas):

 

y N

 

str.format()             format de chaîne

 

Module : Built-in

Syntaxe :str.format()

Description : Formate la chaîne de caractères spécifiée. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

Exemple :

>>> print("{+f}".format(12.34))

+12.340000

y N

 

frexp()

 

Module : math

Syntaxe : frexp(x)

Description : Renvoie une paire (y,n) telle que x == y * 2**n où y est un nombre flottant, avec 0.5<abs(y)<1 et n un entier.

Exemple :

>>>from math import *

>>>frexp(2000.0)

(0.9765625, 11)

>>>0.9765625 * 2**11 #valide la description

2000.0

» Modul 1:math
A:frexp()

 

y N

 

[Fns…] > Modul
1:math
A:frexp()

 

les commandes import sont disponibles via
y N

 

from SCRIPT import *

 

Mot-clé

Syntaxe : from SCRIPT import *

Description : Permet d'importer un script. Importe les attributs publics d'un module Python dans l'espace de nom actuel.

Shell [Outils]
A:from SCRIPT import *

 

y N

 

from math import *

 

Mot-clé

Syntaxe : from math import *

Description : Permet d'importer toutes les fonctions et constantes à partir du module math.

 

» Modul
1:math…
1:from math import *

 

[Fns..] > Modul
1:math…
1:from math import *

 

y N

 

from random import *

 

Mot-clé

Syntaxe : from random import *

Description : Permet d'importer toutes les fonctions
à partir du module random.

 

» Modul
2:random…
1:from random import *

 

[Fns..] > Modul
2:random…
1:from random import *

 

y N

 

from time import *

 

Mot-clé

Syntaxe : from time import *

Description : Permet d'importer toutes les méthodes à partir du module time.

Exemple :

Voir l'exemple de script : DASH1.

y N

» Modul
3:time…
1:from time import *

[Fns…]>Modul
3:time…
1:from time import *

 

from ti_system import *

 

Mot-clé

Syntaxe : from ti_system import *

Description : Permet d'importer toutes les méthodes à partir du module ti_system.

Exemple :

Voir l'exemple de script : REGEQ1.

yN

» Modul
4:ti_system…
1:from system import *

[Fns…]>Modul
4:ti_system…
1:from system import *

 

from ti_hub import *

 

Mot-clé

Syntaxe : from ti_hub import *

Description : Permet d'importer toutes les méthodes à partir du module ti_hub. Pour des dispositifs d'entrée et de sortie spécifiques, utilisez la fonctionnalité de module dynamique en sélectionnant le dispositif via [Fns…] > Modul > ti_hub > menu Import dans l'Éditeur.

Voir :Module ti_hub – Ajout d'import à l'Éditeur et ajout du module de capteur ti_hub au menu Modul.

Exemple :

Voir l'exemple de script : DASH1.

y N