Transfert de fichiers de calculatrice vers la TI-82 Advanced Edition Python

Vous pouvez transférer des fichiers de calculatrice entre deux calculatrices TI-82 Advanced Edition Python. Il suffit pour cela de brancher le câble USB calculatrice-calculatrice sur le port situé en haut de chaque unité. Utilisez les options de menu dans [2nde] [échanger] pour, dans un premier temps, configurer une calculatrice comme étant l’unité destinataire, puis sélectionnez les fichiers à envoyer depuis les menus de l’autre calculatrice.

Il existe deux méthodes de transfert de fichiers vers votre calculatrice TI-82 Advanced Edition Python.

1. Reliez deux calculatrices TI-82 Advanced Edition Python l'une à l’autre au moyen du câble USB prévu à cet effet.

Configurez la calculatrice réceptrice.

y 8 RECEVOIR

Configurez la calculatrice émettrice en sélectionnant les fichiers, puis transférez vers la calculatrice réceptrice.

 

 

y 8 ENVOYER

Attendez que le transfert complet de tous les fichiers soit terminé pour retirer le câble USB calculatrice-calculatrice.

 

2. Utilisez le câble USB calculatrice-ordinateur pour relier la TI-82 Advanced Edition Python à un ordinateur, et utilisez le logiciel TI Connect™ CE v5.6.3 ou version supérieure pour gérer les fichiers autorisés de la calculatrice. Rendez-vous sur education.ti.com/fr pour installer le logiciel gratuit TI Connect™ CE v5.6.3 ou version supérieure qui vous permet de gérer vos fichiers de calculatrice et de prendre des captures d’écran.

La plupart des fichiers de données de calculatrice CE, comme les listes, matrices, scripts Python (PY AppVars), programmes TI-Basic, Image Vars, etc. peuvent être envoyés vers la TI-82 Advanced Edition Python. Si des fichiers sont incompatibles, vous verrez s’afficher un message d’erreur de version Var sur la TI-82 Advanced Edition Python. Pour les scripts Python, exécutez le programme. Si le module importé dans le script n’est pas disponible dans l’application Python82, le Shell affichera un message d’erreur.

Le transfert ou la gestion des applications, comme la suppression, n'est pas autorisé sur la TI-82 Advanced Edition Python. Les applications de la TI-82 Advanced Edition Python ne s’affichent pas dans l'espace de travail Explorateur dans TI Connect™ CE v5.6.3 ou version supérieure.