|
命令: |
AVERAGING [TO] n
高级用户 |
|---|---|
|
命令语法: |
AVERAGING [TO] n |
|
范围: |
|
|
说明: |
针对我们在从使用模拟输入的传感器获取读数时的模拟输入采样次数的全局设置。 n -(全局默认值) |
|
结果: |
采样模拟输入“n”次,对结果取平均值(默认值为 3,除非另行更改;设置“全局”平均值。) |
|
类型或 |
设置 如未用此命令设置,则默认值为 3。 |
|
注: |
传感器可在某个项目上使用 AVERAGE 命令,从而改写全局平均值。 此命令将全局平均计数设置为仅用于新连接的对象。这不会影响已经连接的对象。 AVERAGE 对象(索引)值设置/更改在已连接的对象上使用的平均计数。 SET AVERAGING 操作设置的全局 AVERAGING 值在断开并重新连接之前不会对对象生效。全局初始默认值为每个读数 3 个样本。连接对象后,可以使用 AVERAGE 命令更改值。 |