要充分利用 TI-Innovator™ 技术,请确保您拥有最新的特性和功能。保持最新版本的 TI-Innovator™ Sketch。
| • | 数据采集 - 新命令允许程序在单个命令中采集多个数据样本。 |
| • | 复合语句 - 使用复合语句同步多个输出。 |
| • | RANGER - RANGER的附加功能,用于返回“飞行时间”。 |
| • | TI-RGB Array - 控制 TI-RGB Array 上多个 LED 的命令更新。 |
| • | SOUND - SOUND更新,使用单个命令来播放重复蜂鸣音。 |
| • | TI-Innovator™ Hub 上的绿色电源 LED现在为外部电源指示器。当外部电源连接到 PWR 微型 USB 端口时,它将变亮。 |
| • | 有关 AVERAGING 命令的更多详细信息。 |