使用试验板及其组件(单独购买),您可以构建试验板项目,并通过试验板连接器插针将它们连接到 TI-Innovator™ Hub。
试验板组件包括:
| • | 试验板和用于电气连接的跨接线缆。 |
| • | 响应 Hub 命令的 LED 和传感器等 |
| • | Hub 无法进行直接寻址的电阻器、电容器和手动开关等无源组件, |
| • | 容纳四节 AA 电池的电池仓。不含电池。 |
|
组件 |
图片 |
|
使用插针 |
说明 |
|
红色 LED |
|
|
BB 1-10 |
电流通过时发光的发光二极管。 |
|
绿色 LED |
|
|
BB 1-10 |
电流通过时发光的发光二极管。 |
|
RGB(红绿蓝)LED |
|
|
BB 8-10 |
带单独可调红色、绿色和蓝色元件的发光二极管。可以产生各种颜色。 |
|
热敏电阻器 |
|
|
BB 5,6,7(需要模拟输入) |
电阻根据温度变化的电阻器。用于测量和控制。 |
|
7 段数码管 |
|
|
BB 1-10 |
一组显示数字和一些字母字符的 LED。还有一个用于小数点的 LED。 |
|
小型直流电机 |
|
|
BB 1-10(使用数字生成软件 PWM) |
将直流电流转换为机械能的电机。 |
|
TTL 电源 MOSFET |
|
|
BB 1-10 |
用于放大或切换电子信号的晶体管。 |
|
TI 模拟温度传感器 |
|
|
BB 5,6,7(需要模拟输入) |
报告与 −55°C 至 130°C 范围环境温度对应的电压的传感器。 |
|
可见光传感器 |
|
|
BB 5,6,7(需要模拟输入) |
报告环境光级别的传感器。 |
|
红外传输器 LTE-302, |
|
|
BB 1-10(数字输出) |
侧发射红外 LED,与 LTR-301 光敏晶体管配对.
|
|
红外接收器 LTR-301, |
|
|
BB 1-10(数字输入) |
侧传感器红外光电晶体管,与 LTE-302 红外发射器配对。 |
以下 TI CE 图形计算器程序 使用 Send 和 Wait 命令在试验板上使特定 LED 闪烁。
注:如果计算器已连接到 Hub,同时
PRGM: BLINKBB
Send("CONNECT LED 1 TO BB1")
For(N,1,10)
Send("SET LED 1 ON")
Wait 1
Send("SET LED 1 OFF")
Wait 1
End
Send(" DISCONNECT LED 1")
注:如果使用 TI-Nspire™ CX 技术,则忽略括号并将 End 更改为 EndFor。 |
|
Hub
另请参见: TI-Innovator™ Hub 端口和试验板可用插针
另请参见: 试验板组件和可用插针
将组件引线和跨接线缆插入试验板上的插针,可以轻松连接项目的电子组件到试验板。
插针以一组 5 个的方式排列。试验板背面的每组 5 个插针彼此电气连接。将引线和线缆插入同一组内的插针,可将它们连接起来。
| • | 顶部和底部的电源轨以红色 (+) 和蓝色 (–) 条纹标记。每个电源轨中的各组沿整个条纹电气连接。 |
| • | 使用数字和字母来标记试验板上的剩余 5 插针分组。每个分组彼此电气隔离。 |
|
|
|
通过试验板中间的间隙,可以轻松连接以双列直插封装提供的电子组件。
在 Hub 和试验板之间使用跨接线缆对试验板组件供电,同时通过程序代码进行控制或监控。Hub 有 20 个带标记的插针,包括 10 个单插针,8 个接地插针,一个 3.3V 电源插针和一个 5.0V 电源插针。
有关使用试验板及其组件时的注意事项的列表,请参见一般注意事项(这里).