| • | 不要将 Hub 暴露到 |
| • | 请不要拆卸或破坏 Hub。 |
| • | 不要通过 I/O 端口或试验板连接器将多个 |
| • | 仅使用 Hub 附带的 USB 线缆。 |
| • | 仅使用 TI 附带的电源: |
| - | TI Wall Charger TI-Innovator™ Hub 附带 TI 墙式充电器 |
| - | 可选外置电池组 External Battery Pack |
| - | TI-Innovator™ 试验板包附带 4AA 电池仓 TI‑Innovator™ Breadboard Pack |
| • | 确保通过 Hub 供电的组件的电源 |
| • | 不要使用 Hub 来 |
| • | 不要将 LED 和其他组件的引脚直接插入 |
| • | 不要将 Hub 试验板连接器上的 5V 插座插针 |
| • | 不建议将插座插针的顶行 (BB1-10) 插入底行(接地和电源插针)。 |
| • | Hub 试验板连接器上的任何插针 |
| • | 不要将电源的正极和负极连接到试验板上的同组 5 插针。这样可能会损坏试验板和电源。 |
| • | 观察极性是否正确: |
| - | 当连接试验板到 Hub 时 |
| - | 当连接对极性敏感的组件时,如 LED 和 TTL 电源 MOSFET。 |
| • | 使用每个模块要求的正确输入或输出端口。 |
| - | 振动电机 – OUT 1、OUT 2 和 OUT 3 支持。 |
| - | 伺服电机 – 仅使用 OUT 3。 |
| - | 白色 LED – OUT 1、OUT 2 和 OUT 3 支持。 |
| - | 模拟光线传感器 – IN 1、In 2 和 IN 3 支持。 |
| - | 超声波测距仪 – IN 1、IN 2 支持。 |
| • | 对于需要超过 50 mA 的模块,使用辅助电源,包括: |
| - | 振动电机 |
| - | 伺服电机 |
| • | 不要在伺服电机旋转时按下其主轴。此外,不要用手旋转伺服电机。 |
| • | 白色 LED: |
| - | 不要重复弯曲引脚;这会导致引线变弱,同时可能导致它们断裂。 |
| - | 插入插座时,LED 需要正确的极性。有关详细信息,请参见 上的组装 LED 说明。 TI-Innovator™ Technology eGuide(这里). |
| - | 插入插座时,LED 需要正确的极性。有关详细信息,请参见组装 LED(此处)的说明。这里). |
| • | 任何 I/O 模块都不得灌或拉超过 4 mA 的电流。 |
| • | 不要将 |
| • | 请不要拆卸或破坏 |
| • | 请勿将 1 Kg (2.2 lbs) 以上的重物放在 |
| • | 请仅使用 |
| • | 请仅使用 |
| • | 请仅使用由 TI 提供 |
| • | 正面安装的 |
| • | 为获得最佳效果,请将滑动外壳从图形计算器上取下。 |
| • | 为获得最佳性能,请将 |
| • | 为获得最佳性能,请将 |
| • | 请务必先在计算器平台上提起固定器桩钉,然后再转动。否则可能会造成损坏。 |
| • | 请勿将记号笔用作手杆来拉动或推动 |
| • | 请勿拧下 Rover 底部的 |
| • | 在将试验板带状线缆插入 |
注意:如果拆卸或断开了任何线缆,请参考此图像进行正确连接。
|
底部视图参考 |
|---|
|
|