När du har skrivit en funktion eller ett program kan du använda flera metoder för att söka och korrigera fel. Du kan också bygga in ett felhanterande kommando i själva funktionen eller programmet.
Om funktionen eller programmet låter användaren välja mellan flera alternativ, var noga med att köra funktionen/programmet och testa varje alternativ.
Meddelanden om bearbetningsfel kan lokalisera syntaxfel, men inte fel i programlogik. Följande metoder kan vara till hjälp.
| • | Infoga tillfälligt Disp-kommandon för att visa värden på kritiska variabler. |
| • | För att verifiera att en slinga exekveras rätt antal gånger, använd Disp för att visa räknarvariabeln eller värdena i det villkorliga testet. |
| • | För att verifiera att en subrutin exekveras, använd Disp för att visa meddelanden som till exempel, “Entering subroutine” och “Exiting subroutine” i början och slutet av subrutinen. |
| • | För att stoppa ett program eller en funktion manuellt, |
| - | Windows®: Håll ned F12 och tryck på Enter upprepade gånger. |
| - | Macintosh®: Håll ned F5 och tryck på Enter upprepade gånger. |
| - | Handenhet: Håll ned knappen c och tryck på · upprepade gånger. |