Du kan skapa användardefinierade funktioner och program genom att skriva in definitionspåståenden i inmatningsraden i applikationen Räknare eller genom att använda Programeditorn. Programeditorn erbjuder vissa fördelar som beskrivs i detta avsnitt. Se Räknare för mer information.
| • | Editorn har programmeringsmallar och dialogrutor för att hjälpa dig definiera funktioner och program med rätt syntax. |
| • | Editorn låter dig mata in flerradiga programsatser utan krav på någon speciell knappsekvens för att lägga till varje rad. |
| • | Du kan enkelt skapa privata och allmänna biblioteksobjekt (variabler, funktioner och program). Se Bibliotek för mer information. |
| ▶ | Så här lägger du till en Programeditor-sida i det nuvarande problemet: |
I verktygsfältet klickar du på Infoga > Programeditorn > Ny.
Handenhet: Tryck på ~ och välj Infoga > Programeditor > Ny.
Obs: Man kan också komma åt editorn från menyn Funktioner & Program på en Räknare-sida.
|
À |
Menyn Programeditor – Denna meny är alltid tillgänglig när du är i Programeditorns arbetsområde i läget Normal vy. |
|
Á |
Programeditorns arbetsyta |
|
 |
Statusrad som visar information om radnummer och namnet på funktionen eller programmet som redigeras. En asterisk (*) indikerar att denna funktion är ”smutsig”, vilket innebär att den har ändrats sedan dess syntax kontrollerades senaste gången och den har lagrats. |
Definiera ett program eller en funktion
Visa ett program eller en funktion
Öppna en funktion eller ett program för redigering
Importera ett program från ett bibliotek
Skapa en kopia av en funktion eller ett program
Ändra namn på ett program eller en funktion
Ändra åtkomstnivå för bibliotek
Stänga den aktuella funktionen eller programmet
Köra program och utvärdera funktioner
Skillnader mellan funktioner och program
Anropa ett program från ett annat
Kontrollera flödet i en funktion eller ett program
Använda If, Lbl och Goto för att kontrollera programflöde