| • | Zorg dat de rekenmachine is aangezet. |
| • | Als u gebruikmaakt van een USB Unit‑to‑Unit (Mini‑A to Mini‑B) kabel voor de verbinding met een rekenmachine, zorg dan dat het uiteinde van de kabel met de markering "B" aangesloten wordt op de DATA aansluiting aan de onderkant van de |
| • | Zorg ervoor dat uw rekenmachine of computer aan de systeemvereisten voldoet (hier). |
| • | Zorg ervoor dat het uiteinde van de USB-kabel dat op de rekenmachine is aangesloten, stevig aangesloten is. |
| 1. | Zet de hoofdrekenmachine of -computer uit. - OF - Koppel de USB-kabel los. |
| 2. | Koppel alle externe voedingsbronnen los die aangesloten zijn op de PWR-aansluiting op de |
| • | Als u code vanaf een externe bron of tekst-editor gekopieerd en geplakt heeft, kan deze code "gekrulde" aanhalingstekens bevatten (“...”) op plaatsen waar rechte aanhalingstekens moeten staan ("..."). Mogelijk dient u enkele of alle gekrulde aanhalingstekens te vervangen door rechte aanhalingstekens. |
| • | De syntaxregels zijn enigszins verschillend voor de TI CE grafische rekenmachine en de TI‑Nspire™ CX-technologie. Code die oorspronkelijk voor het ene platform geschreven is, dient mogelijk te worden aangepast om op het andere platform te kunnen functioneren. |
| • | Zorg er op de TI CE grafische rekenmachine voor dat u geen spatieteken zet aan het einde van een codeerregel. Om deze spaties aan het einde van een programmeerregel te vinden, verplaatst u de cursor naar de regel en drukt u op y ~. Aangrenzende spaties in code kunnen ook een syntaxfout veroorzaken. |
| • | TI CE Grafische rekenmachine: Druk op de É-toets. |
| • | TI‑Nspire™ CX-rekenmachine: Houd de toets c ingedrukt en druk herhaaldelijk op ·. |
| • | Windows®: Houd F12 ingedrukt en druk herhaaldelijk op Enter. |
| • | Mac®: Houd F5 ingedrukt en druk herhaaldelijk op Enter. |
| • | Zorg voor het updaten van sketch dat u gebruikmaakt van de USB Standard A to Micro kabel, niet de USB Standard A to Mini‑B kabel. Sluit het uiteinde van de kabel met de microstekker aan op de PWR-aansluiting aan de bovenkant van de |
Kijk voor meer informatie over het oplossen van problemen in Problemen oplossen in de TI‑Innovator™ Technology eGuide (hier).