Algemene voorzorgsmaatregelen

TI‑Innovator™ Hub

Stel de Hub- niet bloot aan temperaturen van boven de 60˚C (140˚F).
Demonteer de batterij niet en gebruik de batterij niet verkeerd. Hub-.
Koppel meerdere hubs niet aan elkaar via de I/O-poorten of de breadboard-aansluiting.
Gebruik uitsluitend de USB-kabels die meegeleverd zijn met de Hub-.
Gebruik uitsluitend de door TI geleverde voedingen:
- TI Wall Charger inbegrepen bij de TI‑Innovator™ Hub
- Optioneel External Battery Pack
- 4AA batterijhouder inbegrepen in de TI‑Innovator™ Breadboard Pack
Zorg dat de onderdelen spanning ontvangen van de Hub- Ga de 1-amp-limiet van de hub niet te boven.
Vermijd het gebruik van de Hub- voor het besturen van de netstroom.

Breadboard-aansluiting op de Hub-

Steek de geleidedraden van LED's en andere onderdelen niet rechtstreeks in de Hub-'s Breadboard-aansluiting. Monteer de onderdelen op het breadboard en gebruik de geleverde jumperkabels om het breadboard aan te sluiten op de Hub-.
Sluit de ontvangende pin van 5V op de 1-amp-limiet Breadboard-aansluiting niet aan op een van de andere pinnenvooral niet de aarde-pinnen. Hierdoor beschadigt de Hub-.
Het aansluiten van de bovenste rij ontvangende pinnen (BB1-10) op de onderste rij (pinnen voor aarde en spanning) wordt niet aanbevolen.
Geen pin op de 1-amp-limiet Breadboard-aansluiting kan een input geven of opnemen van meer dan 4 mA.

Breadboard

Sluit de positieve en negatieve geleidedraden van een spanningsbron niet aan op de zelfde groep van 5 pinnen het breadboard. Dit kan schade aan het breadboard en de spanningsbron veroorzaken.
Let op de juiste polariteit:
- Wanneer het breadboard aangesloten wordt op de Hub-.
- Wanneer onderdelen aangesloten worden die gevoelig zijn voor polariteit, zoals LED-lampjes en de TTL-stroom MOSFET.

I/O-modules

Gebruik voor elke module de juiste aansluiting voor input en output.
- Vibratiemotor – ondersteund op OUT 1, OUT 2, en OUT 3.
- Servomotor – gebruik alleen OUT 3.
- Witte LED – ondersteund op OUT 1, OUT 2, en OUT 3.
- Analoge lichtsensor – ondersteund op IN 1, In 2, en IN 3.
- Ultrasoon ranger – ondersteund op IN 1, IN 2.
Gebruik een externe hulpvoeding voor modules waarvoor meer dan 50 mA nodig is, waaronder:
- Vibratiemotor
- Servomotor
Houd de as van de servomotor tijdens het draaien niet vast. Draai de servomotor ook niet handmatig.
Witte LED:
- Verbuig de geleidepinnen niet herhaaldelijk; hierdoor verzwakken de draden en kunnen ze breken.
- De LED moet met de juiste polariteit worden aangesloten. Lees voor meer informatie de instructies voor het monteren van de LED in de TI‑Innovator™ Technology eGuide (hier).
- De LED moet met de juiste polariteit worden aangesloten. Lees voor meer informatie de instructies voor het monteren van de LED (hier).
Geen I/O-module kan invoer geven ontvangen van meer dan 4 mA.

TI‑Innovator™ Rover

Stel de Rover niet bloot aan temperaturen van boven de 60˚C (140˚F).
Demonteer de batterij niet en gebruik de batterij niet verkeerd. Rover.
Plaats geen dingen zwaarder dan 1 kg of 2.2 lbs op het platform van de Rover.
Gebruik uitsluitend de USB-kabels die meegeleverd zijn met de TI-Innovator™ Hub.
Gebruik uitsluitend de lintkabels die meegeleverd zijn met de Rover.
Gebruik alleen de door TI meegeleverde wandoplader die bijgesloten is bij de Hub.
De aan de voorzijde gemonteerde Ultrasoon ranger zal voorwerpen detecteren binnen een afstand van 4 meter van de Rover. Voor de beste resultaten dient u ervoor te zorgen dat het oppervlak van het object groter is dan een A4-tje. Indien de ranger gebruikt wordt om kleine voorwerpen te detecteren, zoals een kopje, plaatst u de Rover binnen een afstand van 1 metervan het voorwerp.
Voor de beste resultaten verwijdert u het schuifdeksel van uw grafische rekenmachine.
Voor de beste resultaten gebruikt u de Rover op de grond, niet op tafels. Er kan schade ontstaan wanneer de Rover van een tafel valt.
Voor de beste resultaten gebruikt u de Rover op een hard oppervlak. Tapijt kan ervoor zorgen dat de wielen van de Rover blijven steken of gaan slepen.
Draai de houderpinnen op het rekenmachineplatform niet zonder ze eerst omhoog te trekken. Dan zouden ze kunnen afbreken.
Gebruik de merkstift niet als hefboom om de Rover te trekken of duwen.
Schroef de behuizing aan de onderzijde van de Rover niet los. Encoders hebben scherpe randen die niet onbeschermd zouden moeten zijn.
Verplaats Rover niet na het uitvoeren van een programma. De interne gyroscope kan onbedoeld proberen de Rover terug te krijgen op het spoor met behulp van de eerste locatie.
Wanneer u de breadboard-lintkabel in de Hub breadboard-aansluiting steekt, is het zeer belangrijk dat u de kabel er correct in steekt. Zorg ervoor dat u de rode (donkere) draadpen plaatst in het 5v gat van de breadboard-aansluiting van de Hub.

Let op: Indien u de kabels los maakt of loskoppelt, gebruik dan deze afbeelding als referentie voor de juiste aansluitingen.

Verwijzing naar onderaanzicht