|
Titel |
Witte LED |
|---|---|
|
TI-artikelnaam |
STEMKT/AC/C |
|
Hoeveelheid |
1 |
|
Meegeleverd in |
TI-Innovator™ I/O-modulepakket |
|
Beschrijving |
Module met witte LED die in elke gewenste positie kan worden gebogen. |
|
Categorie |
LED's en displays |
|
4-pins kabel voor elk van deze poorten: UIT 1, UIT 2, UIT 3 |
|
|
Montage-instructies |
Steek LED in aansluiting - langere poot (aansluitdraad) is positief (anode). Als beide geleidedraden even lang zijn, is de draad die zich het dichtst bij de platte rand van de LED-behuizing bevindt de negatieve geleidedraad (kathode). |
|
Voorzorgsmaatregelen |
Verbuig de geleidepinnen niet herhaaldelijk; hierdoor verzwakken de draden en kunnen ze breken. |
|
Specificaties |
Werkingsspanning: 3,3 V/5 V, Uitgezonden kleur: Wit |