|
Instruction : |
RV.GRID.M/UNIT |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
RV.GRID.M/UNIT |
|
Exemple |
Send "SET RV.GRID.M/UNIT"
[SET] RV.GRID.M/UNIT nnn |
|
Plage : |
N/D |
|
Décrire : |
Définissez la taille d'une "unité de grille" sur la grille virtuelle. Ce paramètre est utilisé par Rover lors de la conduite sur la grille virtuelle. La valeur par défaut est 0.1 (0.1M ou 10 cm par unité de grille). Une valeur de 0,05 signifie 5 cm par unité de grille. Une valeur de 5 signifie 5M par unité de grille. La valeur maximale admissible est de 10,0 (pour 10 mètres par unité de grille) et la valeur maximale autorisée est de 0,01 (pour 1 cm par unité de grille). |
|
Résultat : |
|
|
Type ou |
Configuration |