|
Instruction : |
READ RV.GYRO |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
READ RV.GYRO |
|
Exemple |
Send "READ RV.GYRO"
READ RV.GYRO [[DEGREES]|RADIANS|GRADIANS] |
|
Plage : |
N/D |
|
Décrire : |
Le gyroscope est utilisé pour maintenir la direction du Rover pendant son déplacement. Il peut également être utilisé pour mesurer le changement d’angle dans les virages.
Le gyroscope est prêt à être utilisé après le traitement de la commande CONNECT RV. L'objet GYRO doit être utilisable même lorsque le RV n'est pas en mouvement. |
|
Résultat : |
Renvoie la déviation angulaire actuelle du capteur gyroscopique à partir de 0.0, en lisant partiellement la compensation de dérive. |
|
Type ou |
Contrôle Remarque : Cette commande READ du Rover est immédiatement exécutée. |