Instruction : |
RV.COLOR |
---|---|
Syntaxe de la commande : |
RV.COLOR |
Exemple |
Send "SET RV.COLOR
[SET] RV.COLOR rr gg bb [[BLINK] b [[TIME] s.ss]] |
Plage : |
N/D |
Décrire : |
Pour régler la couleur RVB à afficher sur la DEL RVB du Rover. Même syntaxe que pour toutes les opérations DEL RVB avec COLOR, etc. |
Résultat : |
Retourner la couleur RVB actuelle de la DEL RVB du Rover sous forme de liste à trois éléments |
Type ou |
Contrôle Remarque : Cette commande de contrôle du Rover est envoyée et exécutée dans une file d'attente. |