Instruction : |
RV.COLORINPUT |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syntaxe de la commande : |
RV.COLORINPUT |
||||||||||||||||||||
Exemple |
Send("READ RV.COLORINPUT") Get(C) |
||||||||||||||||||||
Plage : |
de 1 à 9 |
||||||||||||||||||||
Décrire : |
Capteur de couleurs monté dans la partie inférieure pour détecter les couleurs de la surface. Peut également détecter les niveaux de gris du noir (0) au blanc (255).
|
||||||||||||||||||||
Résultat : |
Renvoie les informations actuelles du capteur de couleur. La valeur de retour est comprise dans la plage 1 à 9 qui correspond aux couleurs ci-dessous :
|
||||||||||||||||||||
Type ou |
Capteur Remarque : Cette commande de capteur du Rover est immédiatement exécutée. |