Le TI-Innovator™
10 minutes de code pour TI-Innovator™
10 minutes de code pour
« Conversations » en classe de maths et sciences pour
La science par les études techniques : Leçons riches, interactives pour les élèves des classes intermédiaires des sciences physiques et de la vie. Utilise des composants prévus dans le pack de module E/S TI-Innovator™. Les activités sont disponibles pour la technologie TI-Nspire™ CX.
Chemin d’accès aux projets STEM : Concevoir, construire, tester, perfectionner. Ces activités séquentielles permettent aux élèves de classes intermédiaires et des écoles secondaires de mettre en pratique les principes d’ingénierie, leur donnant des connaissances élémentaires et des compétences requises pour faire la synthèse de nouveaux et uniques projets STEM. Ces activités nécessitent les composants fournis dans le pack de platine d’essais TI-Innovator™. Des activités sont disponibles pour la gamme TI CE de calculatrices graphiques et la technologie CX TI-Nspire™.
Les activités destinées à être utilisées avec le TI-Innovator™
| - | 10 minutes de code avec TI-Innovator™ |
| - | 10 minutes de code avec TI-Innovator™ Rover : education.ti.com/ticodes |
| - | « Conversations » en classe de maths et sciences pour le TI-Innovator™ Rover : |
| - | La science à travers les études techniques : https://education.ti.com/en/tisciencenspired/us/stem |
| - | Chemin d’accès aux projets STEM : À déterminer |
Les activités pour le TI-Innovator™ Hub sont désormais disponibles.
Quelles sont les activités disponibles pour le TI-Innovator™