Instruction : |
LIGHTLEVEL i minimum maximum
Utilisateur expérimenté |
---|---|
Syntaxe de la commande : |
RANGE LIGHTLEVEL i minimum maximum |
Plage : |
Une valeur entière comprise entre 0 et 16383 (résolution 14 bits) |
Décrire : |
Modifie/définit le mappage des valeurs à l’entrée ADC (CAN) variant de la plage 0 à 16383 du CAN sur une plage sélectionnée par l’utilisateur. Le relevé du capteur qui s’ensuit est mis en correspondance avec celle-ci et un résultat en virgule flottante est renvoyé. RANGE LIGHTLEVEL i minimum maximum |
Résultat : |
Définit le mappage du capteur (analogique) de lumière intégré. |
Type ou |
Capteur |