Instruction : |
Minimum maximum BRIGHTNESS
Utilisateur expérimenté |
---|---|
Syntaxe de la commande : |
Minimum maximum RANGE BRIGHTNESS |
Plage : |
|
Décrire : |
Modifie/définit le mappage des valeurs à l’entrée ADC (CAN) variant de la plage 0 à 16383 du CAN sur une plage sélectionnée par l’utilisateur. Le relevé du capteur qui s’ensuit est mis en correspondance avec celle-ci et un résultat en virgule flottante est renvoyé. Par défaut, le capteur de LUMINOSITÉ intégré se situe dans une plage comprise entre 0 et 100. Minimum maximum RANGE BRIGHTNESS |
Résultat : |
Définir le mappage d’un capteur de lumière/luminosité intégré. |
Type ou |
Capteur |