Instruction : |
THERMISTOR i C1 C2 C3 R1
Utilisateur expérimenté |
---|---|
Syntaxe de la commande : |
CALIBRATE THERMISTOR i C1 C2 C3 R1 |
Plage : |
|
Décrire : |
La commande CALIBRATE des thermistors analogiques permet de modifier les coefficients par défaut de l’équation de Steinhart-Hart de manière à ce qu’ils correspondent à ceux de l’élément thermistor du capteur utilisé. Les valeurs par défaut sont : C1: 1.33342e-7 C2: 2.22468e-4 C3: 1.02119e-3 R1: 15 000,0 (valeur de résistance de référence = 15 kΩ) |
Résultat : |
Où c1/c2/c3 sont des constantes de flottantes de l’équation Steinhart-Hart. ... qui modélisent le thermistor, et r est la résistance de référence. ... résistor servant à créer un diviseur de tension avec le thermistor. |
Type ou |
Capteur |