Usted está aquí: Novedades de la tecnología TI-Innovator™ > RGB Array > Nuevos comandos a utilizar con el arreglo TI-RGB

Nuevos comandos a utilizar con el arreglo TI-RGB

Cómo utilizar el arreglo RGB

¿Qué es un arreglo TI-RGB?

Un arreglo TI-RGB es un accesorio para el TI-Innovator™ Hub.

El arreglo TI-RGB tiene 16 leds RGB programables.

Varias aplicaciones

Efecto invernadero inteligente
Contador binario
Proyectos STEAM
Lecciones de codificación


Comandos de software

El nombre del arreglo es RGB.

Nota: El nombre de la luz led RGB incorporada esCOLOR.


Cómo conectar el arreglo de TI-RGB

Pasos

1. Conecte el extremo del cable suministrado al puerto del arreglo TI-RGB etiquetado:

2. Conecte los cables correspondientes en las clavijas utilizables en el Hub etiquetado:

Rojo: 5V: potencia

Azul : BB5: salida analógica

Amarillo: BB2: señal SPI

Negro: GND: conexión a tierra


Cómo controlar cada elemento

Se indica el LED individual con su número en la tarjeta.

Ejemplos:

Código
Muestras:

Send "CONNECT RGB"

 

Código
Muestras:

Send "SET RGB n r g b"

 

Send "SET RGB 8 200 0 255"

 

Send "SET RGB eval(N) 200 0 200"

 

Send "SET RGB eval(N) eval(R) eval(G) eval(B)"

 

Send "SET RGB eval(N) ON ON OFF". Equivalente a Send "SET RGB eval(N) 255 255 0"

Los LED individuales están numerados de 0 a 15.

Cualquiera de los valores fuera de este rango se tratarán como un error.


Controlar todos los LED en un solo comando

Para controlar todos los LED en un solo comando, utilice: SET RGB ALL r g b

Ejemplos:

Código
programación:

SET RGB ALL 255 0 255

 

SET RGB ALL 255 0 0

 

SET RGB ALL eval(R) eval(G) eval(B)

 

SET RGB ALL 0 0 0


CONNECTE EL RGB COMO LAMPARA

Este comando habilitará el modo de “alto brillo” del arreglo TI-RGB siempre y cuando una fuente de alimentación externa (como una batería USB) esté conectada al puerto PWR.

Nota: Se necesitará escribir "AS LAMP".

La forma de habilitar este modo es usar:

Código
Muestra:

Send "CONNECT RGB AS LAMP"

El arreglo TI-RGB ya está configurado para estar en el modo de alto brillo.

Nota: Si no está conectada la alimentación externa, AS LAMP" no tendrá efecto, es decir, el brillo estará en el nivel predeterminado. También observe que se indicará un error con un tono de bip.


Control de intensidad

El brillo de los LED puede controlarse aumentando los valores r, g, b.

Por ejemplo:

SET RGB 8 10 10 10 y SET RGB 8 255 255 255 generarán blanco con diferentes brillos.


READ RGB

READ RGB devuelve el valor de la corriente consumida por el arreglo en mA.

Código
programación:

Send “READ RGB”

Get current

Disp current


El LED RGB individual aún se puede utilizar con la sintaxis original

CONNECT RGB 1 BB 8 BB 9 BB 10


Consulte también: Guía de configuración del arreglo TI-RGB