|
Comando: |
RV BACKWARD |
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
RV BACKWARD |
|
Muestra de |
Send("RV BACKWARD 0.5 M") Send("RV BACKWARD SPEED 0.22 M/S TIME 10") [SET] RV BACKWARD [SET] RV BACKWARD [DISTANCE] d [M|UNIT|REV] [SET] RV BACKWARD [DISTANCE] d [M|UNIT|REV] SPEED s.ss [M/S|[UNIT/S]|REV/S] [SET] RV BACKWARD [DISTANCE] d [M|UNIT|REV] TIME t [SET] RV BACKWARD SPEED s.ss [M/S|UNIT/S|REV/S] [TIME t] [SET] RV BACKWARD TIME t [SPEED s.ss [M/S|UNIT/S|REV/S]] |
|
Rango: |
N/A |
|
Descripción: |
El RV retrocede a una distancia determinada (valor predeterminado de 0.75 m). La distancia predeterminada se especifica en UNIT (unidades de cuadrícula). Opcional M = metros, UNIT = unidad de cuadrícula, REV = revolución de rueda.
La velocidad predeterminada es 0.20 m/s, el máximo es 0.23 m/s, el mínimo es 0.14 m/s. La velocidad se puede dar y especificar en metros/segundos, unidad/segundo, revoluciones/segundo.
|
|
Resultado: |
Acción para hacer que el RV se mueva hacia atrás. |
|
Tipo o |
Control Nota: Este comando de control del Rover se envía y ejecuta en una cola. |