Usted está aquí: TI-RGB Array Resources > TI-RGB Array Setup Guide > Conecte el arreglo TI-RGB al TI-Innovator™ Hub

Cómo conectar el arreglo de TI-RGB

Siga este grupo de pasos en este orden para conectar y utilizar el arreglo TI-RGB.

Conecte el arreglo TI-RGB al TI-Innovator™ Hub.

Arreglo TI-RGB

Cable suministrado

TI-Innovator™ Hub

PASOS

1. Conecte el extremo del cable suministrado al puerto del arreglo TI-RGB etiquetado:

2. Conecte los cables correspondientes en las clavijas utilizables en el Hub etiquetado:

Rojo: 5V: potencia

Azul : BB5: salida analógica

Amarillo: BB2: señal SPI

Negro: GND: conexión a tierra


Conecte el TI-Innovator™ Hub a la calculadora graficadora

Los comandos del menú TI‑Innovator™ Hub se conecta mediante un cable USB a una calculadora graficadora o computadora. La conexión permite Hub recibir potencia e intercambiar datos con el host.

Vea los detalles completos (here).


Conecte el arreglo TI-RGB al TI-Innovator™ Hub

Conecte el TI-Innovator™ Hub a la calculadora graficadora

Cómo conectar TI‑Innovator™ Hub