|
Comando: |
TEMPERATURE i
|
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
READ TEMPERATURE i |
|
Rango: |
La lectura predeterminada de la temperatura es en Celsius. El rango depende del sensor de temperatura específico que se esté usando. Lectura de humedad de 0 a 100% |
|
Descripción: |
Devuelve la lectura de la temperatura actual del sensor de temperatura asociado. La temperatura se da, de forma predeterminada, en Celsius. READ TEMPERATURE i |
|
Resultado: |
Devuelve la lectura actual de la temperatura en Celsius. |
|
Tipo o |
Sensor |
|
Comando: |
TEMPERATURE i AVERAGE Usuario avanzado
|
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
READ TEMPERATURE i AVERAGE |
|
Rango: |
La lectura predeterminada de la temperatura es en Celsius. El rango depende del sensor de temperatura específico que se esté usando. Lectura de humedad de 0 a 100% |
|
Descripción: |
Devuelve la lectura de la temperatura actual del sensor de temperatura asociado. La temperatura se da, de forma predeterminada, en Celsius. READ TEMPERATURE i AVERAGE |
|
Resultado: |
Devuelve la lectura actual de la temperatura en Celsius. |
|
Tipo o |
Sensor |
|
Comando: |
TEMPERATURE i CALIBRATION
Usuario avanzado
|
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
READ TEMPERATURE i CALIBRATION |
|
Rango: |
La lectura predeterminada de la temperatura es en Celsius. El rango depende del sensor de temperatura específico que se esté usando. Lectura de humedad de 0 a 100% |
|
Descripción: |
Devuelve la lectura de la temperatura actual del sensor de temperatura asociado. La temperatura se da, de forma predeterminada, en Celsius. |
|
Resultado: |
Devuelve la lista con los valores actuales {c1,c2,c3,r} utilizados para el sensor de temperatura analógico conectado. |
|
Tipo o |
Sensor |