Usted está aquí: Recursos de TI-Innovator™ Hub > Comandos del TI-Innovator™ Hub > DISCONNECT-Input > TEMPERATURE i

TEMPERATURE i

Comando:

TEMPERATURE i

Sintaxis del comando:

DISCONNECT TEMPERATURE i

Rango:

La lectura predeterminada de la temperatura es en Celsius. El rango depende del sensor de temperatura específico que se esté usando.

Lectura de humedad de 0 a 100%

Descripción:

Desconecta un sensor de temperatura conectado del sistema. Los sensores de TEMPERATURA pueden ser analógicos (tipo termistor). Si se desconecta del analógico o del digital, las clavijas asociadas vuelven al INPUT.

Resultado:

Desconecta el sensor de temperatura.

Tipo o
Componente referenciable:

Sensor

Hoja de datos del sensor analógico de temperatura de TI