Usted está aquí: Recursos de TI-Innovator™ Hub > Comandos del TI-Innovator™ Hub > CONNECT-Input > THERMISTOR i [TO] IN n/BB n

THERMISTOR i [TO] IN n/BB n

Comando:

THERMISTOR i [TO] IN n/BB n

Sintaxis del comando:

CONNECT THERMISTOR i [TO] IN n/BB n

Rango:

 

Descripción:

Conecta un termistor PTC al sistema utilizando una sola clavija de entrada analógica. El sensor de termistor utiliza los siguientes valores en el modelo Steinhart-Hart para convertir la lectura en una temperatura.

Descripción

Valor

C1

1.33342e-7

C2

2.22468e-4

C3

1.02119e-3

R1: resistencia de referencia

15000.0 ohmios

CONNECT THERMISTOR i [TO] IN 1

CONNECT THERMISTOR i [TO] BB 5

Resultado:

Termistor analógico.

Tipo o
Componente referenciable:

Sensor

Hoja de datos del THERMISTOR