Usted está aquí: Recursos de TI-Innovator™ Hub > Comandos del TI-Innovator™ Hub > CONNECT-Input > TEMPERATURE i [TO] IN n/BB n

TEMPERATURE i [TO] IN n/BB n

Comando:

TEMPERATURE i [TO] IN n/BB n

Sintaxis del comando:

CONNECT TEMPERATURE i [TO] IN n/BB n

Rango:

La lectura predeterminada de la temperatura es en Celsius. El rango depende del sensor de temperatura específico que se esté usando.

Lectura de humedad de 0 a 100%

Descripción:

Conecta un sensor de temperatura al sistema usando cualquiera de los varios métodos de conexión.

Nota: El sensor de temperatura predeterminado está incluido en el paquete de placa de pruebas, Consulte la Hoja de datos del sensor analógico de temperatura de TI.

 

Si el sensor se basa en un termistor y proporciona una salida analógica, utiliza una sola clavija de entrada analógica. Si el sensor es un sensor de temperatura digital DS18B20, utiliza una sola clavija GPIO digital bidireccional.

De forma predeterminada, se supone que los sensores de temperatura del termistor analógico serán de un termistor PTC. Si el termistor es un estilo NTC, se puede agregar una palabra clave opcional a la secuencia de comandos de conexión para cambiar el estilo del termistor.

El sensor de temperatura del termistor analógico utiliza un conjunto específico de constantes del termistor, diferentes de las utilizadas por el objeto THERMISTOR, para convertir la lectura en una lectura de temperatura. Las constantes se utilizan en el modelo Steinhart-Hart para convertir la lectura analógica en temperatura.

Descripción

Valor

C1

8.76741e-8

C2

2.34125e-4

C3

1.129148e-3

R1: resistencia de referencia

10000.0 ohmios

CONNECT TEMPERATURE i [TO] IN 1: sensor de termistor conectado a la entrada analógica.

CONNECT TEMPERATURE i [TO] BB 1: DS18B20 digital conectado a la clavija digital.

CONNECT TEMPERATURE i [TO] I2 C: LM75A conectado al puerto I2C.

CONNECT TEMPERATURE i [TO] BB 5 NTC: conecta un sensor de temperatura analógico a una entrada analógica y especifica un termistor de estilo NTC.

CONNECT TEMPERATURE i [TO] BB 6 PTC: conecta un sensor de temperatura analógico a una entrada analógica y especifica un termistor estilo PTC.

Resultado:

Sensor analógico de temperatura.

Tipo o
Componente referenciable:

Sensor

Hoja de datos del sensor analógico de temperatura de TI