Usted está aquí: Recursos de TI-Innovator™ Hub > Comandos del TI-Innovator™ Hub > Additional Commands > SERVO i / SERVO.CONTINUOUS i minimum maximum

SERVO i / SERVO.CONTINUOUS i

Comando:

SERVO i /SERVO.CONTINUOUS i minimum maximum

Usuario avanzado

Sintaxis del comando:

CALIBRATE SERVO i mínimo máximo

Rango:

 

Descripción:

Los servos funcionan usando la modulación de pulso donde el ancho de pulso alto determina la dirección del funcionamiento del servo y posiblemente la velocidad de operación. El tiempo entre pulsos es generalmente de 20 milisegundos y no es ajustable por este comando. La anchura del pulso generalmente varía alrededor de un punto medio de 1,5 milisegundos (1500 microsegundos). Los anchos de pulso inferiores a 1,5 milisegundos hacen que el servo funcione en una dirección, mientras que los anchos de pulso superiores a 1,5 milisegundos hacen que el servo funcione en la dirección opuesta.

El comando CALIBRATE para SERVO permite cambios programables en las anchuras mínimas y máximas del pulso. Los parámetros son tiempos de anchura de pulso en microsegundos.

Los valores predeterminados actuales son 600 microsegundos como mínimo y 2400 microsegundos como máximo.

Resultado:

Establece la anchura mínima y máxima del pulso para el servomotor, valores en microsegundos, valores predeterminados de 600 y 2400.

Tipo o
Componente referenciable:

Control