Page 53 - ma2c_3_statistik
P. 53
Test
1 24 %
2 Stina ljuger. Om så skulle varit fallet skulle hon haft medianvärdet.
3 a)23%
b) 5200 kunder (5205)
c) Ja, förändringen var statistiskt säkerställd (eftersom 27,3 ligger
utanför intervallet 14 – 20). 4 a) medelvärde 3,0 g,
standardavvikelse 0,2 g och variationsbredd 1,2 g
Graf med överlagrad normalfördelningskurva intill:
4. Facit - Statistik
b) Intervallet är (enhet gram):
2,6 ≤ 𝑠 ≤ 3,4 (2 standardavvikelser åt vardera hållet från medelvärdet).
5 Det är hyfsad god överens- stämmelse mellan de båda
testresultaten. Positiv korrelation
med andra ord. Se bild! 6 a) 382 flugor
b) Felet är cirka 14 flugor. Felmarginalen kunde minskats om stickprovsstorleken gjorts större eller man tagit flera stickprov.
c) mellan 243 och 886 flugor
51