RV.WAYPOINT.CMDNUM

命令:

RV.WAYPOINT.CMDNUM

命令语法:

RV.WAYPOINT.CMDNUM

代码
样本:

Send("READ RV.WAYPOINT.CMDNUM")

示例:

编程以确定是否在未参考特定命令编号的情况下完成了驱动命令。

注意:Wait 旨在提高捕获命令编号差异的可能性。

代码
样本:

Send("RV FORWARD 10")

Send("READ RV.WAYPOINT.CMDNUM")

Get(M)

M->N

 

While M=N

 

Send("READ RV.WAYPOINT.CMDNUM")

Get(N)

End

 

Disp "Drive Command is completed"

范围:

说明:

READ RV.WAYPOINT.CMDNUM—返回当前路径点的末尾命令编号。

 

结果:

如果 RV 当前正在执行一项命令,且正在运动或运行 STAY 操作,返回的值将为 0。完成所有队列操作、命令队列中没有剩余的命令,且当前操作已完成(紧接在 CONNECT RV 命令后面)时,该命令返回的值将为 1。

类型或
可寻址组件:

返回数据