TI‑Innovator™ Breadboard Pack

使用试验板及其组件(单独购买),您可以构建试验板项目,并通过试验板连接器插针将它们连接到 TI-Innovator™ Hub。

试验板组件包括:

试验板和用于电气连接的跨接线缆。
响应 Hub 命令的 LED 和传感器等 可寻址 组件。下表列出了这些组件。
Hub 无法进行直接寻址的电阻器、电容器和手动开关等无源组件,可寻址 但对于许多试验板项目而言它们是必需的。
容纳四节 AA 电池的电池仓。不含电池。

可寻址组件

组件

图片

 

使用插针

说明

红色 LED


 

BB 1-10

电流通过时发光的发光二极管。

绿色 LED

 

BB 1-10

电流通过时发光的发光二极管。

RGB(红绿蓝)LED

 

BB 8-10

带单独可调红色、绿色和蓝色元件的发光二极管。可以产生各种颜色。

热敏电阻器

 

BB 5,6,7(需要模拟输入)

电阻根据温度变化的电阻器。用于测量和控制。

7 段数码管

 

BB 1-10

一组显示数字和一些字母字符的 LED。还有一个用于小数点的 LED。

小型直流电机

 

BB 1-10(使用数字生成软件 PWM)

将直流电流转换为机械能的电机。

TTL 电源 MOSFET

 

BB 1-10

用于放大或切换电子信号的晶体管。

TI 模拟温度传感器

 

BB 5,6,7(需要模拟输入)

报告与 −55°C 至 130°C 范围环境温度对应的电压的传感器。

可见光传感器

 

BB 5,6,7(需要模拟输入)

报告环境光级别的传感器。

红外传输器 LTE-302,
黄点

 

BB 1-10(数字输出)

侧发射红外 LED,与 LTR-301 光敏晶体管配对.

 

 

红外接收器 LTR-301,
红点

 

BB 1-10(数字输入)

侧传感器红外光电晶体管,与 LTE-302 红外发射器配对。

试验板 LED 闪烁的示例代码

以下 TI CE 图形计算器程序 使用 SendWait 命令在试验板上使特定 LED 闪烁。

注:如果计算器已连接到 Hub,同时 可寻址 LED 物理连接到 Hub 上的 BB1(试验板插针 1)则本程序正确运行。可寻址.

PRGM: BLINKBB
Send("CONNECT LED 1 TO BB1")
For(N,1,10)
Send("SET LED 1 ON")
Wait 1
Send("SET LED 1 OFF")
Wait 1
End
Send(" DISCONNECT LED 1")

注:如果使用 TI-Nspire™ CX 技术,则忽略括号并将 End 更改为 EndFor

Hub 可寻址 命令字符串 "CONNECT LED 1 TO BB1" 发出信号给 Hub,可寻址 表示试验板 LED 已连到 Hub 上的插针 1可寻址发出本命令后,您的代码可将 LED 寻址为 "LED 1"。仅 I/O 模块和试验板组件需要 CONNECT 命令。这不适用于板载组件,如内置扬声器。

另请参见: TI-Innovator™ Hub 端口和试验板可用插针

另请参见: 试验板组件和可用插针

试验板基础知识

将组件引线和跨接线缆插入试验板上的插针,可以轻松连接项目的电子组件到试验板。

插针以一组 5 个的方式排列。试验板背面的每组 5 个插针彼此电气连接。将引线和线缆插入同一组内的插针,可将它们连接起来。

顶部和底部的电源轨以红色 (+) 和蓝色 (–) 条纹标记。每个电源轨中的各组沿整个条纹电气连接。
使用数字和字母来标记试验板上的剩余 5 插针分组。每个分组彼此电气隔离。


显示电源轨和连接插针的试验板前面

 


试验板背面的互连(通常隐藏)。每个电源轨的 5 插针分组互连。所有其他 5 插针分组都隔离。

通过试验板中间的间隙,可以轻松连接以双列直插封装提供的电子组件。

在 Hub 和试验板之间使用跨接线缆对试验板组件供电,同时通过程序代码进行控制或监控。Hub 有 20 个带标记的插针,包括 10 个单插针,8 个接地插针,一个 3.3V 电源插针和一个 5.0V 电源插针。

了解更多

有关使用试验板及其组件时的注意事项的列表,请参见一般注意事项这里).