RV.WAYPOINT.CMDNUM
|
Comando: |
RV.WAYPOINT.CMDNUM |
|---|---|
|
Sintaxe de comando: |
RV.WAYPOINT.CMDNUM |
|
Amostra de |
Send("READ RV.WAYPOINT.CMDNUM") |
|
Exemplo: |
Programa para determinar se um comando de condução foi concluído sem se referir a um número de comando específico. Nota: a Espera destina-se a aumentar a probabilidade de obter uma diferença no Número de Comando. |
|
Amostra de |
Send("RV FORWARD 10") Send("READ RV.WAYPOINT.CMDNUM") Get(M) M->N
Enquanto M=N
Send("READ RV.WAYPOINT.CMDNUM") Get(N) End
Mostra "Comando de Condução está concluído" |
|
Intervalo: |
N/D |
|
Descreve: |
READ RV.WAYPOINT.CMDNUM - retorna o último número de comando da localização atual.
|
|
Resultado: |
Retorna um valor de 0 se o RV estiver a funcionar atualmente num comando e estiver em movimento ou a executar uma operação STAY. Este comando retornará um valor de 1 quando TODAS as operações em fila forem concluídas, nada permanecerá na fila de comando e a operação atual for concluída (e imediatamente após CONNECT RV). |
|
Tipo ou |
Retorna dados |