Read RV Path…

Reading WAYPOINT and PATH

Rastrear o Caminho RV

Para suportar a análise do Rover durante e após um funcionamento, o sketch medirá automaticamente as seguintes informações para cada comando de Condução:

Coordenada X no referencial virtual
Coordenada Y no referencial virtual
Tempo em segundos que o comando atual tem estado a executar.
Distância em unidades de coordenadas para o segmento do caminho.
Direção em graus (termos absolutos medidos no sentido anti-horário com o eixo X como 0 graus.
Rotações pela roda na execução do comando atual
O número do comando, rastreia o número de comandos executados, começa com 0.

Os valores de Caminho serão armazenados em listas, começando com os segmentos associados com os primeiros comandos e indo para os segmentos associados aos comandos mais recentes.

O comando de condução em andamento, a LOCALIZAÇÂO, atualizará repetidamente o último elemento nas listas de Caminho, à medida que o Rover avança em direção ao último ponto de interesse.

Quando um comando de unidade é completado, uma nova localização é iniciada e a dimensão das listas de Caminho é incrementada.

Nota: Isso implica que, quando todos os comandos da unidade na fila estiverem concluídos, será iniciada automaticamente outra localização para o estado parado. Isto é semelhante à posição inicial onde o RV está parado e a contar o tempo.

Número máximo de locais: 80


Posição RV e Caminho

Capacidade de ler coordenadas X, Y, Direção, Tempo e Distância para cada comando de condução em execução.
Armazena o histórico de caminho em listas para traçar e analisar

Nota: A escala do referencial pode ser definida pelo utilizador, sendo por defeito de 10 cm por unidade. O utilizador terá opções para definir a origem do referencial

Comandos para Read RV Path…

CE Calculadoras

TI‑Nspire™ CX