Precauções gerais
TI‑Innovator™ Hub
|
•
|
Não exponha o Hub a temperaturas superiores a 140˚F (60˚C). |
|
•
|
Não desmonte nem maltrate a Hub. |
|
•
|
Não ligue em conjunto vários Hubs através das portas de Entrada/Saída nem do conector da placa de ensaio. |
|
•
|
Use somente cabos USB fornecidos com o Hub. |
|
•
|
Use somente material de alimentação fornecidos pela TI: |
|
-
|
TI Wall Charger incluído com o TI‑Innovator™ Hub |
|
-
|
Opcional External Battery Pack |
|
-
|
Suporte das 4 pilhas AA incluído no TI‑Innovator™ Breadboard Pack |
|
•
|
Assegure-se de que os componentes que recebem alimentação do Hub não excedem do Hub Limite de potência de 1 amp. |
|
•
|
Evite usar o Hub para controlar a eletricidade AC. |
Conector da placa de ensaio no Hub
|
•
|
Não insira as guias de LEDs e outros componentes diretamente o Hubdo Conector da placa de ensaio. Monte os componentes da placa de ensaio e use os cabos de ligação direta fornecidos para conectar a placa de ensaio ao Hub. |
|
•
|
Não conecte o pino de recetáculo de 5V no do Hub Conector de placa de ensaio a nenhum dos outros pinos, especialmente pinos de terra. Fazê-lo pode danificar o Hub. |
|
•
|
Não é recomendado conectar a fila superior dos pinos de recetáculo (BB1-10) com a fila inferior (pinos de terra e alimentação). |
|
•
|
Nenhum pino no do Hub Conector da placa de ensaio pode receber nem alimentar a mais do que 4 mA. |
Placa de ensaio
|
•
|
Não conecte os polos positivo e negativo de uma fonte de alimentação ao mesmo grupo de cinco pinos na placa de ensaio. Fazê-lo pode danificar a placa de ensaio e a fonte de alimentação. |
|
•
|
Observe a polaridade correta: |
|
-
|
Ao conectar a placa de ensaio ao Hub. |
|
-
|
Ao conectar componentes que são sensíveis à polaridade, tais como LEDs e potência TTL MOSFET. |
Módulos de Entrada/Saída
|
•
|
Use a porta de Entrada ou Saída correta, segundo exigido para cada módulo. |
|
-
|
Motor de vibração – suportados em , e . |
|
-
|
Servomotor – use somente . |
|
-
|
LED branca – suportado em , e . |
|
-
|
Sensor de luz analógico – suportado em , e . |
|
-
|
Sensor ultrassónico – suportado em , . |
|
•
|
Use uma fonte de alimentação auxiliar para módulos que exijam mais do que 50 mA, incluindo: |
|
•
|
Não segure o eixo do servomotor quando ele estiver a rodar. Nem rode o servomotor à mão. |
|
-
|
Não dobre as guias repetidamente; isso enfraquecerá os fios e pode fazer com que partam. |
|
-
|
O LED exige a polaridade correta quando inserido na tomada. Para obter detalhes, consulte as instruções para montar o LED no TI‑Innovator™ Technology eGuide (aqui). |
|
-
|
O LED exige a polaridade correta quando inserido na tomada. Para obter detalhes, consulte as instruções para montar o LED (aqui). |
|
•
|
Nenhum módulo de Entrada/Saída pode receber nem alimentar a mais do que 4 mA. |
TI‑Innovator™ Rover
|
•
|
Não exponha o Rover a temperaturas superiores a 140˚F (60˚C). |
|
•
|
Não desmonte nem maltrate o Rover. |
|
•
|
Não coloque nada mais pesado que 1 kg ou 2,2 lbs na plataforma do Rover. |
|
•
|
Use somente cabos USB fornecidos com o TI-Innovator™ Hub. |
|
•
|
Use somente cabos de fita fornecidos com o Rover. |
|
•
|
Use apenas o carregador de parede TI fornecido com o Hub,. |
|
•
|
O sensor ultrassónico montado na parte dianteira deteta objetos a 4 metros do Rover. Para obter os melhores resultados, assegure que a superfície do objeto é maior que uma pasta. Se usar para detetar objetos pequenos, como uma chávena, coloque o Rover a 1 metro do objeto. |
|
•
|
Para obter os melhores resultados, retire a tampa da calculadora gráfica. |
|
•
|
Para o melhor desempenho, use o Rover no chão e não sobre uma mesa. Podem ocorrer danos se o Rover cair de uma mesa. |
|
•
|
Para o melhor desempenho, use o Rover sobre uma superfície dura. Os tapetes podem prender ou arrastar as rodas do Rover. |
|
•
|
Não gire os pinos na plataforma da calculadora sem os levantar primeiro. Podem partir-se. |
|
•
|
Não use o marcador como alavanca para empurrar ou puxar o Rover. |
|
•
|
Não desaparafuse o invólucro da caixa no fundo do Rover. Os codificadores têm extremidades afiadas que não devem ser expostas. |
|
•
|
Quando introduzir o cabo de fita da placa de ensaio no conector da placa de ensaio Hub, é imperativo introduzir o cabo corretamente. Assegure que o pino do fio vermelho (escuro) está inserido no orifício 5v no conector da placa de ensaio do Hub . |
Atenção: Se deslocar ou desconectar qualquer um dos cabos, use esta imagem como referência para um engate correto.