Ficha de Dados do LED branco

Título

LED branca

Nome do artigo TI

STEMKT/AC/C

Quantidade

1

Incluída em

TI-Innovator™ Pack do Módulo I/O

Descrição

Módulo do LED branco que dobra para qualquer posição.

Categoria

LEDs e monitores

Hub Conexão

Cabo de 4 pinos para qualquer uma destas portas: OUT 1, OUT 2, OUT 3

Instruções de montagem

Introduza o LED na tomada - a perna (guia) mais comprida é a positiva (ânodo). Se ambas as guias tiverem o mesmo comprimento, a guia adjacente à extremidade plana do revestimento do LED é a guia negativa (cátodo).

Precauções

Não dobre as guias repetidamente; isso enfraquecerá os fios e pode fazer com que quebrem.

Especificações

Tensão operacional: 3.3v/5v, Cor de emissão: Branco

 

HUB Comandos

 

Desenhar objeto

LED

Sintaxe de comando

Enviar("SET LED 1 TO ON/OFF [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds]")

Amostras de código

Ação desejada

Amostra de código

Configure o programa para usar o LED na porta OUT 1

Send("CONNECT LED 1 TO OUT 1")

Ligar LED (ON)

Send("SET LED 1 ON")

Desligar LED (OFF)

Send("SET LED 1 OFF")

Ligue o LED exterior durante 5 segundos

Send("SET LED 1 TO ON TIME 5")

Ligue o LED exterior e faça piscar a 2 Hz (2 vezes por segundo) durante 5 segundos

Send("SET LED 1 TO ON BLINK 2 TIME 5")