Wait
|
Comando: |
Wait |
|---|---|
|
Sintaxe de comando: |
Aguarda tempoEmSegundos Suspende a execução durante um período de tempoEmSegundos segundos. |
|
Intervalo |
0 a 100 |
|
Descreve: |
Wait pode ser utilizado em programas do HubTI-Innovator™ para permitir tempo para comunicações de sensores ou controlos antes de o programa executar a linha de comandos seguinte. Wait é particularmente útil num programa que precise de algum tempo para permitir que os dados se tornem disponíveis. O argumento tempoEmSegundos tem de ser uma expressão que se simplifique num valor decimal no intervalo de 0 a 100. O comando arredonda este valor para cima em 0,1 segundos. Nota: Pode usar o comando Wait dentro de um programa definido pelo utilizador, mas não dentro de uma função. |
|
Resultado: |
Wait suspende a execução de um programa durante um determinado período de tempo. O período de tempo máximo é de 100 segundos. Durante o período de espera, o indicador ocupado está ligado no canto superior direito do ecrã. |
|
Tipo ou |
Não aplicável |