RV.WAYPOINT.CMDNUM

Opdracht:

RV.WAYPOINT.CMDNUM

Opdrachtsyntax:

RV.WAYPOINT.CMDNUM

Programma-
voorbeeld:

Send("READ RV.WAYPOINT.CMDNUM")

Voorbeeld:

Programma om te bepalen of een stuuropdracht is voltooid zonder te verwijzen naar een specifiek opdrachtnummer.

Opmerking: de Wacht is bedoeld om de kans te verhogen om een verschil in het opdrachtnummer te vinden.

Programma-
voorbeeld:

Send("RV FORWARD 10")

Send("READ RV.WAYPOINT.CMDNUM")

Get(M)

M->N

 

While M=N

 

Send("READ RV.WAYPOINT.CMDNUM")

Get(N)

End

 

Toon ‘stuuropdracht is voltooid’

Bereik:

N.v.t.

Beschrijven:

READ RV.WAYPOINT.CMDNUM - geeft het laatste opdrachtnummer voor het huidige routepunt.

 

Uitkomst:

Geeft de waarde 0 als de RV op dit moment een opdracht aan het ‘uitvoeren’ is en ofwel in beweging is ofwel een STAY-bewerking aan het uitvoeren is. Deze opdracht geeft de waarde 1 als ALLE bewerkingen in de wachtrij zijn voltooid, er niets meer in de wachtrij is overgebleven en de huidige bewerking is voltooid (en direct na CONNECT RV).

Type of
Adresseerbare component:

Geeft data