Nouveautés

Pour tirer le meilleur parti de votre technologie TI-Innovator™, assurez-vous de disposer des dernières fonctionnalités. Restez à jour avec la dernière version du sketch TI-Innovator™.

Nouveautés de la technologie TI-Innovator™, version 1.5

Sketch v1.5

• Acquisition de données : nouvelles commandes pour permettre aux programmes de recueillir plusieurs échantillons de données en une seule commande.
• Instructions composées : utilisez des instructions composées pour synchroniser plusieurs sorties.
• RANGER (Capteur de distance) : fonctionnalité supplémentaire permettant au RANGER de renvoyer « le temps de parcours ».
• TI-RGB Array : mises à jour des commandes pour contrôler plusieurs DEL sur TI-RGB Array.
• SOUND (Sonnerie) : une mise à jour de SOUND utilise une commande unique pour émettre des bips répétés.

Mises à jour supplémentaires

• La DEL D’ALIMENTATION verte sur le TI-Innovator™ Hub indique maintenant la présence d’une source d’alimentation externe. Elle devient plus lumineuse lorsqu’une source d’alimentation externe est raccordée au port micro-USB PWR.
• Plus de détails sur la commande AVERAGING (Moyenne).