SQUAREWAVE i [TO] frequency [duty [[TIME] seconds]]
|
Instruction : |
SQUAREWAVE i [TO] frequency [duty [[TIME] seconds]]
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SET SQUAREWAVE i frequency [duty] |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
La commande SQUAREWAVE sert à créer une onde carrée avec un cycle d’utilisation par défaut de 50 % dont les fréquences varient de 0,1 à 500 %. Les fréquences plus faibles que 0,1 Hz sont réglées sur 0,1 Hz et les fréquences supérieures à 500 Hz sont définies sur 500 Hz. Le cycle d’utilisation en option est une valeur allant de 1 à 99. SET SQUAREWAVE i frequency [duty] |
|
Résultat : |
Génère une onde carrée numérique variant de 1 à 500 Hz à un cycle d’utilisation de 1-99 sur un maximum de 6 broches (i=1-4) utilisation=50 % par défaut, secondes=1,0 par défaut. |
|
Type ou |
Contrôle |
SQUAREWAVE i OFF
|
Instruction : |
SQUAREWAVE i OFF
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SET SQUAREWAVE i OFF frequency [duty] |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
La commande SQUAREWAVE sert à créer une onde carrée avec un cycle d’utilisation par défaut de 50 % dont les fréquences varient de 0,1 à 500 %. Les fréquences plus faibles que 0,1 Hz sont réglées sur 0,1 Hz et les fréquences supérieures à 500 Hz sont définies sur 500 Hz. Le cycle d’utilisation en option est une valeur allant de 1 à 99. SET SQUAREWAVE i OFF – Désactive la création d’ondes carrées |
|
Résultat : |
Arrête la création de sortie d’ondes carrées.
|
|
Type ou |
Contrôle |