SPEAKER i [TO] frequency [[TIME] seconds]

Instruction :

SPEAKER i [TO] frequency [[TIME] seconds]

 

Syntaxe de la commande :

SET SPEAKER i [TO] frequency [[TIME] seconds]

Plage :

 

Décrire :

Semblable à SOUND ci-dessus, sauf si le son est lu sur un haut-parleur externe fixé sur une broche de sortie numérique, disponible sur n’importe quel port IN/OUT ou sur le port du connecteur de la platine d’essais.

Remarque : Les commandes SOUND intégrées et SPEAKER externe ne peuvent pas être utilisées simultanément.

Résultat :

Lire la tonalité avec une fréquence donnée, une durée facultative en millisecondes, valeur par défaut= 1 seconde.

Type ou
Composant adressable :

Contrôle

 

Mot-clé TEMPO pour SOUND/SPEAKER (Sonnerie/haut-parleur)

• Moyen rapide pour ajouter des bips répétés
• Équivalent à « clignotement » pour SOUND
• Nouveau mot-clé facultatif : TEMPO

SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 2

• Deux bips par seconde pendant deux secondes : total de quatre bips
• La valeur de TEMPO peut varier entre 0 et 10.

Exemple de
code :

SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 5

SET SPEAKER 1 880 TEMPO 3 TIME 4

 

SET SOUND 400 TIME 5 TEMPO 0

est équivalent à

SET SOUND 400 TIME 5

Les deux commandes émettront la tonalité pendant cinq secondes sans aucune pause.