LED i [TO] ON/OFF
|
Instruction : |
LED i [TO] ON/OFF
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SET LED i ON/ OFF [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] – DEL numérique (allumée ou éteinte uniquement) |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Permet de contrôler une LED externe afin de définir une durée et une fréquence de clignotement en option, ainsi que la capacité de la PWM si la broche afférente est connectée à la LED prend en charge cette capacité. SET LED i ON [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] – DEL numérique (allumée ou éteinte uniquement) SET LED i OFF – éteint la DEL (même chose que SET LED i 0). |
|
Résultat : |
Allume la DEL. Éteint la DEL En cas de connexion à une broche PWM analogique. |
|
Type ou |
Contrôle |
LED i [TO] 0-255
|
Instruction : |
LED i [TO] 0-255
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SET LED i 0-255 [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] – DEL analogique (cycle de fonctionnement de la pwm) |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Permet de contrôler une LED externe afin de définir une durée et une fréquence de clignotement en option, ainsi que la capacité de la PWM si la broche afférente est connectée à la LED prend en charge cette capacité. SET LED i 0-255 [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] – DEL analogique (cycle d’utilisation de la pwm) |
|
Résultat : |
En cas de connexion à une broche PWM analogique. |
|
Type ou |
Contrôle |