ANALOG.OUT i [TO]
|
Instruction : |
ANALOG.OUT i [TO] |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SET ANALOG.OUT i 0-255 [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Sortie de modulation de la largeur d’impulsion générée par le logiciel (ou le matériel, si disponible) à 490 Hz avec le cycle d’utilisation spécifié entre 0 (arrêt) et 255 (marche). La sortie PWM peut être basculée à une fréquence variant de 0,1 à 20,0 Hz pendant une durée donnée. Si aucune durée n’est indiquée, la PWM continue jusqu’à ce qu’elle soit arrêtée ou désactivée. SET ANALOG.OUT i 0-255 [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] |
|
Résultat : |
Génére une valeur pwm (hw ou sw) sur un objet de la sortie analogique. |
|
Type ou |
Contrôle |
ANALOG.OUT i OFF|STOP
|
Instruction : |
ANALOG.OUT i OFF|STOP |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SET ANALOG.OUT i OFF SET ANALOG.OUT i STOP |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Sortie de modulation de la largeur d’impulsion générée par le logiciel (ou le matériel, si disponible) à 490 Hz avec le cycle d’utilisation spécifié entre 0 (arrêt) et 255 (marche). La sortie PWM peut être basculée à une fréquence variant de 0,1 à 20,0 Hz pendant une durée donnée. Si aucune durée n’est indiquée, la PWM continue jusqu’à ce qu’elle soit arrêtée ou désactivée. SET ANALOG.OUT i OFF SET ANALOG.OUT i STOP |
|
Résultat : |
Désactive le pwm sur la broche associée, y compris le clignotement, etc. |
|
Type ou |
Contrôle |