DHT i
|
Instruction : |
DHT i |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
DISCONNECT DHT i |
|
Plage : |
La lecture de la température par défaut est en Celsius Lecture de l’humidité de 0 à 100 % |
|
Décrire : |
Permet de débrancher le DHT d’humidité numérique spécifié et le capteur de température reliés au système. Cette commande permet également de retirer l’objet en question de la liste d’analyse de période des capteurs de style dans la tâche DHT. |
|
Résultat : |
Capteur de température/d’humidité déconnectés. |
|
Type ou |
Capteur |