CONNECT-Entrée
DISCONNECT brise l'association entre un capteur ou une commande spécifique et le port/la broche auxquels ils sont associés. Une erreur est générée si le capteur ou la commande spécifiés ne sont connectés à aucun autre dispositif pour le moment.
La commande DISCONNECT ne génère pas de réponse active autre que les réponses d’erreur possibles. Les broches associées à un capteur ou une commande activement connectés ne sont pas utilisées et, en général, elles sont réglées sur un état d’entrée numérique sans activation d’aucune résistance de rappel à la masse/source.
DISCONNECT - déconnecte quelque chose qui a été connecté, par indexation si nécessaire.
Instruction : |
DISCONNECT-Input... |
---|---|
Syntaxe de la commande : |
DISCONNECT |
Plage : |
|
Décrire : |
Supprime l'association entre un capteur ou une commande et une broche ou un ensemble de broches, si ce type d'association existe. Remet les broches à un état INPUT. |
Résultat : |
. |
Type ou |
|
Commandes réservées à DISCONNECT-Input
|
CE Calculatrices
|
TI‑Nspire™ CX
|