TEMPERATURE i [TO] IN n/BB n

Instruction :

TEMPERATURE i [TO] IN n/BB n

Syntaxe de la commande :

CONNECT TEMPERATURE i [TO] IN n/BB n

Plage :

La valeur par défaut de lecture de la température est exprimée en degré Celsius La plage dépend du capteur de température spécifique utilisé.

Lecture de l’humidité de 0 à 100 %

Décrire :

Branche un capteur de température sur le système en utilisant l’une des nombreuses méthodes de branchement.

Remarque : Le capteur de température par défaut est inclus dans le pack de platines d’essais – Voir Fiche technique du capteur de température analogiques de TI

 

Si le capteur est doté d’un thermistor et comporte une sortie analogique, il se sert d’une seule broche d’entrée analogique. Si le capteur est un capteur de température numérique DS18B20, il fait appel à une seule broche GPIO numérique bidirectionnelle.

Le capteur de température analogique à thermistor est, par défaut, censé être un thermistor CTP. Si le thermistor est de type CTN (à coefficient de résistance de température négatif), un mot-clé en option peut être ajouté à la séquence de commande de connexion pour modifier le type de thermistor.

Le capteur de température analogique du thermistor utilise un ensemble spécifique de constantes du thermistor, différentes de celles utilisées par l’objet THERMISTOR, pour convertir la lecture en une lecture de température. Les constantes sont utilisées dans la formule de Steinhart-Hart pour convertir la lecture analogique en température.

Description

Valeur

C1

8.76741e-8

C2

2.34125e-4

C3

1.129148e-3

R1 – résistance de référence

10000,0 ohms

CONNECT TEMPERATURE i [TO] IN 1 – Capteur de thermistor attaché à une entrée analogique.

CONNECT TEMPERATURE i [TO] BB 1 – DS18B20 numérique attaché à une broche numérique.

CONNECT TEMPERATURE i [TO] I2 C – LM75A attaché au port I2C.

CONNECT TEMPERATURE i [TO] BB 5 NTC – Branche un capteur de température analogique sur une entrée analogique et spécifie un thermistor de type CTN.

CONNECT TEMPERATURE i [TO] BB 6 PTC – Branche un capteur de température analogique sur une entrée analogique et spécifie un thermistor de type CTP.

Résultat :

Capteur de température analogique.

Type ou
Composant adressable :

Capteur

Fiche technique du Capteur TI de température analogique