Fiche technique du capteur de température analogique de TI
Titre |
Capteur de température analogique de TI |
---|---|
Nom du composant TI |
STEMEE/AC/TEMPSN/A |
Quantité |
1 |
Compris dans |
|
Description |
Capteur qui signale une tension proportionnelle à la température ambiante dans une plage variant de −55 °C à 130 °C. |
Catégorie |
Capteurs environnementaux |
circuit de la platine d’essais |
|
Instructions d’assemblage |
Non applicable |
Précautions |
Non applicable |
Caractéristiques techniques |
Précision à +30 °C ±2,5 °C (max)’ Précision à +130 °C & −55 °C ±3,5 à ±3,8 °C (max)’ Plage de la tension d’alimentation +2,4 V à +5,5 V’ Consommation de courant 10 μA (max), non-linéarité ±0,4 % (type), Impédance de sortie 160 Ω (max), régulation de charge 0 µA < IL< +16 µA |
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objet de Sketch |
TEMPÉRATURE |
||||||
Syntaxe de la commande |
Send("READ TEMPERATURE n") |
||||||
Exemples de code |
|