TEMPERATURE i C1 C2 C3 R1
Instruction : |
TEMPERATURE i C1 C2 C3 R1
Utilisateur expérimenté |
---|---|
Syntaxe de la commande : |
CALIBRATE TEMPERATURE i C1 C2 C3 R1 |
Plage : |
|
Décrire : |
La commande CALIBRATE des capteurs de température analogiques permet de modifier les coefficients par défaut de l’équation de Steinhart-Hart de manière à ce qu’ils correspondent à ceux de l’élément thermistor du capteur utilisé. Les valeurs par défaut sont : C1: 8.76741e-8 C2: 2.34125e-4 C3: 1.129148e-3 R1: 10000,0 (valeur de résistance de référence = 10 kΩ) |
Résultat : |
Lors de l’utilisation d’un capteur de température à thermistor de type analogique. |
Type ou |
Capteur |