RV STOP
|
Befehl: |
RV STOP |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
RV STOP |
|
Code- |
Send "RV STOP"
[SET] RV STOP
[SET] RV STOP CLEAR |
|
Bereich: |
– |
|
Beschreibung: |
Der RV beendet sofort jede aktuelle Bewegung. Diese Bewegung kann anhand einer RESUME-Operation dort wiederaufgenommen werden, wo sie angehalten wurde. Alle Bewegungsbefehle bewirken, dass die Warteschlange sofort geleert wird und dass die neue, gerade angewiesene Bewegungsoperation gestartet wird.
|
|
Ergebnis: |
Anhalten der Verarbeitung der Rover-Befehle aus der Befehlswarteschlange und Beibehalten der ausstehenden Operationen in der Warteschlange. (sofortige Aktion). Die Warteschlange kann anhand von RESUME wiederhergestellt werden. Der RV beendet sofort jede aktuelle Bewegung. Diese Bewegung kann anhand einer RESUME-Operation dort wiederaufgenommen werden, wo sie angehalten wurde. Alle Bewegungsbefehle bewirken, dass die Warteschlange sofort geleert wird und dass die neue, gerade angewiesene Bewegungsoperation gestartet wird.
Anhalten der Verarbeitung der Rover-Befehle aus der Befehlswarteschlange und Leeren aller ausstehenden Operationen in der Warteschlange. (sofortige Aktion). |
|
Typ oder |
Steuerung Hinweis: Dieser Rover-Steuerbefehl wird sofort ausgeführt. |