RV LEFT
|
Befehl: |
RV LEFT |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
RV LEFT |
|
Code- |
Send "RV LEFT"
[SET] RV LEFT [ddd [DEGREES]] [SET] RV LEFT [rrr RADIANS] [SET] RV LEFT [ggg GRADIANS] |
|
Bereich: |
– |
|
Beschreibung: |
Die Standarddrehung beträgt 90 Grad, sofern nicht das Schlüsselwort DEGREES, RADIANS oder GRADIANS vorhanden ist, woraufhin der Wert intern von den spezifizierten Einheiten in das Grad-Format umgewandelt wird. Der gegebene Wert reicht von 0,0 bis 360,00 Grad. Die Drehung wird als SPIN-Bewegung ausgeführt. |
|
Ergebnis: |
Drehen des Rover nach LEFT (LINKS). |
|
Typ oder |
Steuerung Hinweis: Dieser Rover-Steuerbefehl wird in einer Warteschlange gesendet und ausgeführt. |