RV BACKWARD
|
Befehl: |
RV BACKWARD |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
RV BACKWARD |
|
Code- |
Send("RV BACKWARD 0.5 M") Send("RV BACKWARD SPEED 0.22 M/S TIME 10") [SET] RV BACKWARD [SET] RV BACKWARD [DISTANCE] d [M|UNIT|REV] [SET] RV BACKWARD [DISTANCE] d [M|UNIT|REV] SPEED s.ss [M/S|[UNIT/S]|REV/S] [SET] RV BACKWARD [DISTANCE] d [M|UNIT|REV] TIME t [SET] RV BACKWARD SPEED s.ss [M/S|UNIT/S|REV/S] [TIME t] [SET] RV BACKWARD TIME t [SPEED s.ss [M/S|UNIT/S|REV/S]] |
|
Bereich: |
– |
|
Beschreibung: |
Der RV bewegt sich um eine gegebene Distanz rückwärts (Standard 0,75 m). Die Standarddistanz wird in UNIT (EINHEIT) (Rastereinheiten) angegeben. Optional M=Meter, UNIT=Rastereinheit, REV=Radumdrehung.
Die Standardgeschwindigkeit ist 0,20 m/s, die Höchstgeschwindigkeit ist 0,23 m/s, die Mindestgeschwindigkeit ist 0,14 m/s. Die Geschwindigkeit (Speed) kann in Meter/Sekunde, Einheit/Sekunde, Umdrehungen/Sekunde.
|
|
Ergebnis: |
Aktion, um eine Bewegung des RV in rückwärtiger Richtung zu veranlassen. |
|
Typ oder |
Steuerung Hinweis: Dieser Rover-Steuerbefehl wird in einer Warteschlange gesendet und ausgeführt. |