SQUAREWAVE i [TO] frequency [duty [[TIME] seconds]]
|
Befehl: |
SQUAREWAVE i [TO] frequency [duty [[TIME] seconds]]
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
SET SQUAREWAVE i frequency [duty] |
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
SQUAREWAVE wird verwendet, um eine Rechteckwellenform mit einem standardmäßigen Tastverhältnis von 50 % und Frequenzen zwischen 0,1 und 500 Hz zu generieren. Frequenzen unter 0,1 Hz werden auf 0,1 Hz gesetzt. Frequenzen über 500 Hz werden auf 500 Hz gesetzt. Das optionale Tastverhältnis ist ein Wert zwischen 1 und 99. SET SQUAREWAVE i frequency [duty] |
|
Ergebnis: |
Generierung eines digitalen Rechtecksignals mit 1 bis 500 Hz und einem Tastverhältnis von 1 bis 99 an bis zu 6 Pins (i = 1–4); Tastverhältnis = 50 % (Standard), Sekunden = 1 (Standard). |
|
Typ oder |
Steuerung |
SQUAREWAVE i OFF
|
Befehl: |
SQUAREWAVE i OFF
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
SET SQUAREWAVE i OFF frequency [duty] |
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
SQUAREWAVE wird verwendet, um eine Rechteckwellenform mit einem standardmäßigen Tastverhältnis von 50 % und Frequenzen zwischen 0,1 und 500 Hz zu generieren. Frequenzen unter 0,1 Hz werden auf 0,1 Hz gesetzt. Frequenzen über 500 Hz werden auf 500 Hz gesetzt. Das optionale Tastverhältnis ist ein Wert zwischen 1 und 99. SET SQUAREWAVE i OFF: Generierung des Rechtecksignals abstellen |
|
Ergebnis: |
Generierung des Rechteckausgabesignals stoppen.
|
|
Typ oder |
Steuerung |